chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VTBN6GRLQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Touch Buttons
VTBN6GRLQ
ID de la commande 3075263
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66
Nombre de couleurs/segments
2
Nombre de faisceaux
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
VTBN6GRLQ
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
364,32 €
Total de l'article
364,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support