chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VTBP6GRLQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Touch Buttons
VTBP6GRLQPMA
ID de la commande 3075760
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66
Nombre de couleurs/segments
2
Nombre de faisceaux
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
VTBP6GRLQPMA
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
360,80 €
Total de l'article
360,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support