chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VTBN6GRQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Touch Buttons
VTBN6GRQ
ID de la commande 3075940
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66
Nombre de couleurs/segments
2
Nombre de faisceaux
1
Qualité de boîtier
Polysulfone thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
329,12 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
VTBN6GRQ
Total de l'article
329,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support