chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50ALBTGRHQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50ALBTGRHQ
ID de la commande 3085392
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 × 1
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Fonction
Bouton tactile
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
172,50 €
Total de l'article
172,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K50ALBTGRHQ
Contacter le service de Support