chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S22ALTFRGB7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
S22ALTFRGB7
ID de la commande 3804259
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Longueur de câble (m)
2
Mode de protection
IP67, IP69K
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
S22ALTFRGB7
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
98,75 €
Total de l'article
98,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support