chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S22ALTSGREQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
S22ALTSGREQ
ID de la commande 3804313
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible, wash-down
Dimensions (L x l x H)
40,2 mm x 40,2 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 27,3 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Nombre de couleurs/segments
2
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
S22ALTSGREQ
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
86,25 €
Total de l'article
86,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support