- Caractéristiques particulières
- Module E/S compatible, wash-down
- Dimensions (L x l x H)
- 47,8 mm
- Fonction
- Bouton tactile
- Fonction de l'élément de commutation
- Normalement ouvert (NO)
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- Tube fileté
- Format
- ⌀ 27,3 mm
- Longueur de câble (m)
- 0.15
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69
- Nombre de couleurs/segments
- 2
- Protocole de communication
- Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
- Qualité de boîtier
- Copolyester FDA
- Raccordement électrique
- câble avec connecteur
- Source de lumière
- RGB
- Température ambiante max. (°C)
- 50
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Tension de service
- DC
- Type d'entrée
- Bipolaire (PNP/NPN)
- Type de connecteur
- M12 x 1