chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S22AMTSGXDQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
S22AMTSGXDQ
ID de la commande 3805635
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Mode de protection
IP67, IP69K
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
S22AMTSGXDQ
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
86,25 €
Total de l'article
86,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support