chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50PTCAMRGB14 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50PTCAMRGB14
ID de la commande 3805918
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
cylindrique/filetage
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
RGB
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K50PTCAMRGB14
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
211,25 €
Total de l'article
211,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support