chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50PTSQ2PS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
K50PTSQ2PS
ID de la commande 3808257
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
66 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Programmable
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Protocole de communication
Modbus RTU
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Communication protocol
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
248,75 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K50PTSQ2PS
Total de l'article
248,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support