chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K30PTKQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K30PTKQ
ID de la commande 3809273
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
54,5 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de sortie
IO-Link
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
contrôlé par IO-Link
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K30PTKQ
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
166,25 €
Total de l'article
166,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support