chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K30PTSQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K30PTSQ
ID de la commande 3809277
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
54,5 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de sortie
RS485
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
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
RGB
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K30PTSQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
166,25 €
Total de l'article
166,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support