chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K30PTAMGRY3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K30PTAMGRY3
ID de la commande 3812213
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
41 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
N.O./N.F. (N.O. préréglé)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K30PTAMGRY3
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
150,00 €
Total de l'article
150,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support