chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PTAMRGB7AQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50PTAMRGB7AQP
ID de la commande 3812779
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
69,6 mm
Fonction
Bouton tactile
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K50PTAMRGB7AQP
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
248,75 €
Total de l'article
248,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support