chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K70PTALRGB7AQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
K70PTALRGB7AQ
ID de la commande 3812796
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
102,7 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Dôme
Format
⌀ 70 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K70PTALRGB7AQ
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
312,50 €
Total de l'article
312,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support