chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K70PTAMGRY3AQP
ID de la commande 3812800
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
296,25 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K70PTAMGRY3AQP
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
102,7 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Dôme
Format
⌀ 70 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
Total de l'article
296,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support