chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50PTCKAQ
ID de la commande 3813227
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
245,00 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
K50PTCKAQ
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
62,6 mm
Fonction
Bouton tactile
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
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
RGB
Total de l'article
245,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support