chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
S22AMTFBGHQP
ID de la commande 3813386
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
108,75 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
S22AMTFBGHQP
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
47,8 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
⌀ 27,3 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Mode de protection
IP67, IP69K
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Bleu, Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Bleu, Vert
Total de l'article
108,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support