chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Pick-to-Light
K30APPBGRCQ
ID de la commande 3017594
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
148,75 €
Total de l'article
148,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K30APPBGRCQ
Données techniques
Mode de protection
IP65
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 × 1
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC, Plastique thermoplastique
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Fonction
Bouton-poussoir
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Fonction de sortie
PNP