chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PVA100P6E | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
PVA100P6E
ID de la commande 3050784
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
137,8 mm x 30 mm x 15 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
100
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP62
Nombre de couleurs/segments
1
Nombre de faisceaux
5
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Câble
Résolution optique (mm)
25
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
PVA100P6E
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
100
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
397,60 €
Total de l'article
397,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support