chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PVA300P6EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
PVA300P6EQ
ID de la commande 3051915
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
341,4 mm x 30 mm x 15 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
300
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP62
Nombre de couleurs/segments
1
Nombre de faisceaux
13
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
25
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bipolar (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
300
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
707,16 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
PVA300P6EQ
Total de l'article
707,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support