chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PVA300P6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
PVA300P6RQ
ID de la commande 3051919
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
341,4 mm x 30 mm x 15 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
300
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP62
Nombre de couleurs/segments
1
Nombre de faisceaux
13
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
25
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
PVA300P6RQ
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
300
Nombre de couleurs/segments
1
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
707,16 €
Total de l'article
707,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support