chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PVA100P6EQ W/6IN | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
PVA100P6EQ W/6IN
ID de la commande 3070045
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
137,8 mm x 30 mm x 15 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
100
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP62
Nombre de couleurs/segments
1
Nombre de faisceaux
5
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
25
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
PVA100P6EQ W/6IN
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
100
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
416,06 €
Total de l'article
416,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support