chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PVD100MA1Q W/6IN | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
PVD100MA1Q W/6IN
ID de la commande 3071421
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
137,8 mm x 30 mm x 15 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif ou commutateur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
100
Longueur d'onde (nm)
630
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP62
Nombre de couleurs/segments
2
Nombre de faisceaux
4
Plage max. (mm)
400
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
28.6
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
PVD100MA1Q W/6IN
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
100
Source de lumière
Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
Fonction de sortie
PNP/NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
475,70 €
Total de l'article
475,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support