chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Pick-to-Light
K50APFF100GRYC3QPMA
ID de la commande 3078607
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
256,25 €
Total de l'article
256,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K50APFF100GRYC3QPMA
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Longueur de câble (m)
0.15
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 × 1
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Plage max. (mm)
100
Fonction
détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
3
Nombre de faisceaux
1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
3
Fonction de sortie
PNP