chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50FF100GRYS1Q
ID de la commande 3093509
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
233,75 €
Total de l'article
233,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Hémisphère
Protocole de communication
Modbus RTU
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 × 1
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Plage max. (mm)
100
Fonction
détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Tension de service
DC
Type d'entrée
Protocole de communication
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
3
Nombre de faisceaux
1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
3
Fonction de sortie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K50FF100GRYS1Q