chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K30APT2WXDQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30APT2WXDQ
ID de la commande 3801861
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Hémisphère
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 × 1
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Fonction
Bouton tactile
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Nombre de couleurs/segments
1
Caractéristiques principales
Nombre de couleurs/segments
1
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
142,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K30APT2WXDQ
Total de l'article
142,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support