chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50CAPT2GRYC3Q
ID de la commande 3803059
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
195,00 €
Total de l'article
195,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Palet
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 × 1
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Fonction
Bouton tactile
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Nombre de couleurs/segments
3
Caractéristiques principales
Nombre de couleurs/segments
3
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K50CAPT2GRYC3Q