chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PTL110S-FF100LD3-QP150 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
PTL110S-FF100LD3-QP150
ID de la commande 3805484
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Module E/S compatible
Dimensions (L x l x H)
110 mm x 35 mm x 33,1 mm
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Indication
afficheur LED 7 segments à 3 décades
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP54
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
14
Nombre de faisceaux
1
Plage max. (mm)
100
Protocole de communication
Modbus RTU
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
14
Fonction de sortie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
PTL110S-FF100LD3-QP150
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
305,30 €
Total de l'article
305,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support