chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PFF100SQ2PS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50PFF100SQ2PS
ID de la commande 3808245
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Format
cylindrique/filetage
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
100
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K50PFF100SQ2PS
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
248,75 €
Total de l'article
248,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support