chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50PFF200SQ2PS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K50PFF200SQ2PS
ID de la commande 3808246
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
67,3 mm
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Fonction de l'élément de commutation
Programmable
Format
Dôme
Format
⌀ 50 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Nombre de faisceaux
1
Plage max. (mm)
200
Protocole de communication
Modbus RTU
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K50PFF200SQ2PS
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
248,75 €
Total de l'article
248,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support