chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K30PAF100AMGRY3Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Capteur pick-and-place
K30PAF100AMGRY3Q
ID de la commande 3814205
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
47,8 mm
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
Fonction de l'élément de commutation
N.O./N.F. (N.O. préréglé)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Protocole de communication
Banner Bus (compatible avec Pro Editor)
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Pick-to-Light
K30PAF100AMGRY3Q
Caractéristiques principales
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
3
Fonction de sortie
PNP/NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
207,50 €
Total de l'article
207,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support