chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50RYGQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Colonne
TL50RYGQ
ID de la commande 3010675
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
169,9 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50RYGQ
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Jaune, Vert
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
173,75 €
Total de l'article
173,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support