chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50YYQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Colonne
TL50YYQP
ID de la commande 3013202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
120,8 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50YYQP
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Jaune
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
130,00 €
Total de l'article
130,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support