chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TL50HGYRALSQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Colonne
TL50HGYRALSQP
ID de la commande 3016677
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
215,5 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
94 dB
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité durable
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité durable
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
3
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
332,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50HGYRALSQP
Total de l'article
332,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support