chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TL50HBYRGQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Éclairage de tour à haute intensité
TL50HBYRGQ
ID de la commande 3017971
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
210,6 mm x 210,6 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
4
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Nombre de couleurs/segments
4
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
317,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50HBYRGQ
Total de l'article
317,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support