chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50ZGRQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Colonne
TL50ZGRQP
ID de la commande 3032678
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
189,4 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
CA
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50ZGRQP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
220,00 €
Total de l'article
220,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support