chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50BLGYRBWQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
LED Display
TL50BLGYRBWQ
ID de la commande 3087451
En stock
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50BLGYRBWQ
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
176,8 mm x 176,8 mm
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Nombre de couleurs/segments
5
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert, Jaune, Rouge, Bleu, Blanc
Nombre de couleurs/segments
5
Groupe de prix
F3
Prix de liste
466,25 €
Total de l'article
466,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support