chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50WBGYRAOS3IQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Colonne
TL50WBGYRAOS3IQ
ID de la commande 3088079
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
319,4 mm x 319,4 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
95 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
5
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Signal sonore
Pulsé avec intensité réglable
Source de lumière
Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50WBGYRAOS3IQ
Caractéristiques principales
Signal sonore
Pulsé avec intensité réglable
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
5
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
421,25 €
Total de l'article
421,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support