chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50BVGWQP-92111 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Colonne
TL50BVGWQP-92111
ID de la commande 3092111
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
202,2 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
4
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Bleu, Vert, violet
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50BVGWQP-92111
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Bleu, violet, Vert, Blanc
Nombre de couleurs/segments
4
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
301,25 €
Total de l'article
301,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support