chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Tour de signalisation modulaire
B-TL70-QP5
ID de la commande 3092228
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
47,5 mm x 47,5 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 70 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolar (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
B-TL70-QP5
Réglable
Non
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
56,25 €
Total de l'article
56,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support