chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LED Signal Light Modular Signal Tower
TL70BGYRQ
ID de la commande 3092337
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
428,75 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL70BGYRQ
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
261,6 mm x 261,6 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 70 mm
Intensité sonore (dB)
92 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
4
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolar (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Bleu, Vert, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
4
Total de l'article
428,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support