chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL70RA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Tour de signalisation modulaire
TL70RA
ID de la commande 3092359
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
169,2 mm x 169,2 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 70 mm
Intensité sonore (dB)
92 dB
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité réglable
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL70RA
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité réglable
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge
Nombre de couleurs/segments
2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
245,00 €
Total de l'article
245,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support