chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
B-TL70-Q3PMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Tour de signalisation modulaire
B-TL70-Q3PMA
ID de la commande 3094085
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
47,5 mm x 47,5 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 70 mm
Longueur de câble (m)
0.305
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
B-TL70-Q3PMA
Caractéristiques principales
Réglable
Non
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
201,25 €
Total de l'article
201,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support