chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL70APQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Tour de signalisation modulaire
TL70APQ
ID de la commande 3801961
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 70 mm
Intensité sonore (dB)
99 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL70APQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
216,25 €
Total de l'article
216,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support