chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Voyant de signalisation LED colonne lumineuse
TL50WGBYRAOSIQ
ID de la commande 3803408
En stock
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50WGBYRAOSIQ
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
319,4 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
95 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
5
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Source de lumière
Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
Bipolar (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Vert, Bleu, Jaune, Rouge
Nombre de couleurs/segments
5
Groupe de prix
F3
Prix de liste
403,75 €
Total de l'article
403,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support