chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL505AOSIKCQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Colonne
TL505AOSIKCQ
ID de la commande 3805004
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
319,3 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
95 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
5
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Programmable
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
Protocole de communication
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL505AOSIKCQ
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité avec intensité réglable
Réglable
Programmable
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
5
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
568,75 €
Total de l'article
568,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support