chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Colonne
TL30BWBGYRNXQD
ID de la commande 3805386
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
187,50 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL30BWBGYRNXQD
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
198,7 mm
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bimodale (PNP ou NPN, selon le câblage)
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rouge
Total de l'article
187,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support