chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL30BGRXXXAXC1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feu de signalisation LED Colonne
TL30BGRXXXAXC1
ID de la commande 3805404
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
163,6 mm
Fonction
Colonne
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 30 mm
Intensité sonore (dB)
92 dB
Longueur de câble (m)
1.2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité durable
Source de lumière
Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bimodale (PNP ou NPN, selon le câblage)
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL30BGRXXXAXC1
Caractéristiques principales
Signal sonore
Tonalité durable
Réglable
Non
Source de lumière
Vert, Rouge
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
141,25 €
Total de l'article
141,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support