chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50PBL1Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Colonne
TL50PBL1Q
ID de la commande 3806681
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
73,6 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Réglable
Non
Source de lumière
RGB
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
213,75 €
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Voyants de signalisation
TL50PBL1Q
Total de l'article
213,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support